Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

24.09.2026

Sensor de posição magnetostritivo BTL Entry, formato em barra

Medição linear de posição econômica e feedback de posição confiável para cilindros hidráulicos

Modelo BTL Entry com estrutura em barra

Um sistema confiável de feedback de posição linear não precisa implicar em complexidade desnecessária ou custos elevados. Com o novo sensor de deslocamento BTL Entry em formato de haste, a Balluff oferece uma solução compacta para aplicações hidráulicas padrão. Desenvolvido para aplicações nas quais é necessária uma detecção confiável de posição, o sensor de deslocamento concentra-se no essencial: integração simples, desempenho confiável e alta eficiência de custo. A comprovada tecnologia magnetostritiva sem contato combina desempenho de medição confiável com longa vida útil e desgaste mínimo.

A escolha certa para aplicações com foco no custo

Nem toda aplicação exige a máxima precisão, funções avançadas ou uma variedade de interfaces. O sensor de posição BTL Entry foi desenvolvido especificamente para aplicações nas quais um feedback de posição linear básico é suficiente e a economia desempenha um papel decisivo. Ele complementa o portfólio da Balluff com uma solução especialmente adaptada aos requisitos padrão, enquanto aplicações com requisitos de desempenho mais elevados continuam sendo atendidas pelas linhas de produtos Standard e Special Duty. 

Integração simples. Operação confiável.

Com saídas analógicas e tamanhos de rosca comuns no mercado M18x1,5 e ¾", um conector padronizado conector M12 e um conceito de produto bem elaborado, o sensor de posição BTL Entry, em formato de haste, pode ser integrado de forma rápida e simples em sistemas hidráulicos. O design simplificado reduz a complexidade e, ao mesmo tempo, oferece o desempenho confiável exigido no dia a dia industrial.

Desenvolvido para aplicações hidráulicas 

O sensor de deslocamento em formato de haste é ideal para a medição de posição em cilindros em aplicações hidráulicas padrão e sistemas de tecnologia de fluidos. Ele é interessante para clientes que desejam otimizar os custos de máquinas ou substituir sistemas de sensores superdimensionados por uma tecnologia magnetostritiva comprovada. 

Suas vantagens em resumo

O BTL Entry em formato de haste foi desenvolvido para aplicações nas quais o foco está no feedback confiável de posição. Ele atende aos requisitos essenciais de sistemas hidráulicos padronizados e, ao mesmo tempo, oferece uma entrada atraente no portfólio da Balluff.

Para o portfólio
Para aplicações padrão
A escolha certa para feedbacks de posição simples, sem funções adicionais
Fácil de integrar
Menos complexidade para uma integração rápida em sistemas hidráulicos e máquinas.
Sem contato e sem desgaste
Tecnologia de medição magnetostritiva sem contato para medição de posição sem desgaste ao longo de toda a vida útil do cilindro.
Parte de um portfólio escalável
Desempenho sob medida para sua aplicação: Entry, Standard ou Special Duty.

A medição de posição magnetostritiva repensada.

Preço 40% menor. 100% Balluff.

40 %

preço de tabela mais baixo*

100 %

Qualidade Balluff

0 %

complexidade desnecessária

*em comparação com o modelo Balluff BTL C1 em formato de haste da linha padrão

Produtos

Configure agora seu sensor de posição magnetostritivo de acordo com suas necessidades específicas
Sensor de posição BTL Entry em formato de haste

Para a configuração do produto

Perguntas frequentes

  • Para quais aplicações o sensor de posição BTL Entry em formato de haste é adequado?

    As aplicações típicas incluem cilindros hidráulicos padrão, prensas hidráulicas, monitoramento do curso de cilindros, sistemas de tecnologia de fluidos e máquinas industriais em geral. O BTL Entry é especialmente adequado para aplicações padrão e não se destina a ambientes de uso altamente especializados ou particularmente exigentes.

  • Quais sinais de saída estão disponíveis?

    O BTL Entry na versão em barra está disponível com saídas analógicas de corrente (4…20 mA ou 20…4 mA), bem como saídas analógicas de tensão (0…10 V ou 10…0 V). Isso permite que o sensor seja facilmente integrado a muitos controladores PLC existentes para aplicações hidráulicas.

  • O BTL Entry é um sensor de qualidade inferior?

    Não. O sensor de posição utiliza a comprovada tecnologia magnetostritiva sem contato da Balluff e atende aos padrões de qualidade da Balluff. Ele oferece apenas um conjunto reduzido de funções, voltado especificamente para as exigências de aplicações padrão.

  • A tampa de plástico é suficiente para aplicações hidráulicas padrão?

    Sim. O sensor foi aprovado em todos os testes necessários, como os de EMC, IP e temperatura. A carcaça de plástico está, portanto, projetada para uso em aplicações hidráulicas padrão e foi testada na prática.

  • Como o BTL Entry se encaixa no portfólio BTL?

    O BTL Entry é a solução econômica para aplicações hidráulicas padrão. Além disso, a Balluff oferece outras famílias de produtos BTL para aplicações com requisitos mais exigentes em termos de desempenho, funcionalidade ou robustez. Assim, há uma solução adequada disponível para cada aplicação.

Downloads

  • BTL Entry Rod-Style
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar