26.10.2017
Sensores óticos de distância
Medições confiáveis a distâncias de até 20 m – independentemente da superfície
Medição de alta precisão a partir de longas distâncias, por exemplo na técnica de armazenamento em cisternas, requer sensores óticos de distância BOD 37M. Baseados na tecnologia Time-of-Flight (TOF), eles possibilitam medições estáveis independentemente da superfície. Estes sensores confiáveis com ocultação de primeiro plano e de fundo dispõem de uma faixa de medição escalável. O comando através do display e das teclas de ajuste é intuitivo. A carcaça robusta e adequada para uso industrial de IP67 é compacta. Passível de ser integrada facilmente, também em caso de pouco espaço.
As particularidades
- de alta precisão, também para grandes distâncias
- medições estáveis independentemente da superfície (tecnologia Time-of-Flight)
- ocultação de primeiro plano e fundo (função de janela)
- faixa de medição escalável, carcaça metálica robusta e compacta de IP67
- operação simples e intuitiva através de display ou teclas de ajuste

Tópicos relacionados
Downloads
-
Photoelectric Distance Sensors BOD 37M with Long Range