15.05.2018
Sistema de posição de medição com fita magnética
Aplicação universal, mesmo em condições complexas
O sistema magnético de medição linear- incremental BML SF2 foi desenvolvido para aplicações variadas e que necessitam alto grau de confiabilidade, em que são necessárias maiores tolerâncias de montagem. Isso permite uma precisão do sistema de até ±12 μm mesmo com distâncias de montagem de até 1,0 mm. Graças a seu formato compacto e a seu peso reduzido, o sistema de medição pode ser integrado com facilidade, até mesmo em condições limitadas e em aplicações altamente dinâmicas.
O BML SF2 conta com interfaces Sen/Cos analógicas ou digitais A/B/Z e, por isso, pode ser facilmente conectado a cartões de entrada incremental. O LED integrado mostra com facilidade o status do sistema. Isso auxilia tanto na montagem, inicialização e funcionamento, como também na instalação, por exemplo, nos casos em que a máquina precisar ser modificada.
Graças à sua grande flexibilidade e robustez, o Sistema de Medição de deslocamento com codificação magnética BML SF2 é o produto ideal para aplicações complexas de engenharia mecânica, para centros de usinagem como corte e molde, e em todas as aplicações em que outras soluções de medição linear e angular não oferecem a precisão e tolerância necessárias para a instalação.
As particularidades
- Confiáveis: princípio de medição sem contato e sem desgaste
- Universais: comprimentos de medição de até 48 m, alta precisão do sistema de até ±12 μm
- Instalação: a distância de leitura de até 1,8 mm facilita a montagem
- Diagnóstico: o LED de status permite segurança na operação
- Flexível: formato extremamente compacto que ocupa pouco espaço

Tópicos relacionados
Downloads
-
Magnetic Encoder System BML SF2