Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

11.05.2023

Sistema de posicionamento de longa distância (LDPS)

Medição de posição fiável, inteligente e flexível até 1,5 km

Sistema de posicionamento de longa distância

Longas distâncias não são mais um obstáculo para o sistema inteligente de medição de posição magnetostrictivo BTL LDPS. Onde é necessária a mais alta precisão na medição de posição e velocidade, a Balluff oferece um sistema de medição de distância de medição absoluta que pode determinar continuamente posições até uma distância de 1,5 km com uma precisão de repetição de 0,5 mm. O sistema é, portanto, ideal para aplicações em pontes rolantes, pontes de carga, pórticos, controlos de inversão, bem como para deslocações de pontes rolantes e carrinhos e transforma pontes rolantes de processo em robôs de grande escala.

A tecnologia de sensores inteligentes viaja com a grua

O Sistema de Posicionamento de Longa Distância (LDPS) consiste num sistema de medição de posição magnetostrictivo, com uma interface Profinet, vários sensores de posição instalados ao longo do percurso de uma grua e cuja posição é lida pelo sensor magnetostrictivo montado na grua. Esta informação é transmitida ao controlador, que calcula as coordenadas absolutas da posição da grua com elevada precisão. Além disso, recebe um módulo de função de software para uma fácil integração no seu sistema de controlo.

O sistema de medição também está disponível com uma opção de funcionamento à prova de falhas com marcações redundantes ao longo do percurso, aumentando ainda mais a eficiência, fiabilidade e qualidade da sua aplicação. O sistema é isento de desgaste e manutenção e é insensível a choques, vibrações e contaminação.

Os sistemas de pontes rolantes são utilizados em todo o mundo e em todos os sectores para o transporte de mercadorias na intralogística, gestão de armazéns ou também em vários processos de produção. As cargas aqui são frequentemente muito elevadas e o local de utilização também coloca enormes exigências à tecnologia de sensores. Além disso, o operador tem de estar sempre ciente da posição absoluta da grua ou do sistema de controlo. Isto aplica-se ainda mais quando existem duas ou mais gruas numa pista. Para um posicionamento correcto e para evitar colisões de gruas, são normalmente utilizados sensores laser, que cumprem os requisitos de desempenho comuns em condições ambientais normais. No entanto, se o grau de contaminação num pavilhão for elevado ou se as gruas forem operadas no exterior, os sistemas baseados em laser atingem os seus limites.

A Bang Kransysteme colocou o sistema de posicionamento de longa distância da Balluff à prova: "O sistema de medição de distância, que viaja com a ponte rolante e tem aproximadamente quatro metros de comprimento, detecta os sensores de posição que estão montados ao longo do percurso de viagem de acordo com um esquema predefinido e calcula a posição absoluta da ponte rolante a partir daí. Se o conhecimento desta posição é indispensável, mesmo em condições adversas, o sistema é ideal!", resume David Böttiger, director de automação.

Características e vantagens num relance

  • Sistema de medição de posição linear absoluta com uma gama de medição de até 1,5 quilómetros
  • Elevada fiabilidade e baixa manutenção devido a um princípio de funcionamento sem contacto e sem desgaste
  • Resistência em ambientes industriais agressivos (IP67)
  • Instalação flexível e ajuste automático do sistema à marcação magnética
  • Precisão de repetição até ±0,5 mm

Downloads

  • Magnetostrictive linear position sensor with a measuring range of up to 1.5 kilometers
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar