Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

15.07.2024

Processador RFID capacitado para IIoT

Traga suas máquinas e sistemas para a IIoT com MQTT e API REST

Unidades de avaliação RFID com experiência em IIoT

Com a crescente importância das fábricas inteligentes, é essencial ter uma rede eficiente e transparente de suas máquinas e sistemas. Nossas unidades de avaliação BIS V IIoT permitem a integração perfeita de sua solução RFID à Internet Industrial das Coisas (IIoT). Beneficie-se das reduções de custo e dos aumentos de produção graças aos processos otimizados e à maior transparência no chão de fábrica. Aproveite as oportunidades oferecidas pela digitalização e prepare sua produção para o futuro!

Integração de dispositivos inteligentes e coleta de dados

Os dados do chão de fábrica são encaminhados para os sistemas de TI de nível superior para processamento adicional usando esses dispositivos inteligentes por meio de interfaces de comunicação MQTT e REST API, que são amplamente usadas no ecossistema da Internet e padronizadas entre as empresas. Os dados coletados são então avaliados nos sistemas MES ou ERP para visualizar os resultados ou gerar instruções de ação.

1. BIS0131 | 2. BIS01FE | 3. BNI007F | 4. BIS00UL| 5. BIS01H3

Os cabeçotes de leitura/gravação (LF, HF, UHF) de sua escolha podem ser conectados às 4 portas RFID do BIS V IIoT, independentemente da frequência, para máxima flexibilidade em sua aplicação. Dispositivos IO-Link adicionais também podem ser conectados à porta mestre IO-Link integrada.

Você pode configurar o BIS V IIoT e os componentes conectados de forma rápida e intuitiva por meio da interface gráfica do usuário no navegador e da API REST. Com o novo recurso "Formatted reading" (Leitura formatada), você também pode transferir seus dados binários do suporte de dados para um formato desejado. Isso permite que você obtenha uma integração perfeita com o seu sistema MES ou ERP. Isso ocorre porque a configuração individual das estruturas de dados, do conteúdo e dos formatos de saída torna supérfluos os programas de conversão adicionais ou a reformatação manual.

Ferramentas UHF adicionais, como o Loop Filter para pré-processamento e filtragem de dados ou o PowerScan, dão suporte ao comissionamento e à operação de seus aplicativos UHF.

Os dispositivos com conexão de alimentação M12 com código L compacto são padronizados de acordo com a norma IEC 61076-2-111 e representam uma solução voltada para o futuro para suas aplicações de RFID. Também oferecemos dispositivos com um conceito de conector de 7/8".

Versátil

Utilize todas as tecnologias de RFID (LF, HF, UHF) com apenas uma unidade de avaliação

Padronizado

Graças às interfaces de comunicação padronizadas, a integração é muito fácil.

Equipado para a IIoT

Com protocolos de TI, como MQTT e REST API, você está preparado para o futuro

Simples

A interface de usuário intuitiva da Web e outras ferramentas para aplicativos UHF garantem parametrização e comissionamento simples

Os recursos especiais

  • Um dispositivo para todas as tecnologias RFID (LF, HF, UHF)
  • Integração simples de TI graças ao MQTT e à API REST
  • Parametrização rápida por meio da interface da Web
  • Saída de dados formatada e personalizada
  • Ferramentas UHF para simplificar o comissionamento
  • Conexão de alimentação selecionável entre M12 Power e 7/8"

Você já conhece o nosso configurador de RFID?

Uma solução RFID personalizada em apenas alguns cliques: encontre os produtos certos para sua aplicação usando o configurador de RFID.

Teste-o agora

Downloads

  • RFID processors with IIoT capability
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar