Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Nova geração de sistemas de medição de posição

Sensores magnetostrictivos compactos para medição de posição sem contato

A Balluff oferece uma nova geração de sensores magnetostrictivos em formato de haste e perfil para aplicações onde a mais alta precisão é necessária para a medição de posição nos espaços mais apertados.

Você deseja o máximo desempenho - você precisa de uma solução mais simples: Classes de desempenho C1 e B1

As variantes do portfólio da Balluff de sistemas de medição de posição magnetostritivos BTL oferecem uma combinação individual de características, dependendo do design do produto. Dentro das respectivas famílias de sensores, é feita uma distinção entre duas classes de desempenho (B1 / C1). Assim, é possível configurar e projetar facilmente a solução de sensor adequada à sua aplicação.

O que você precisa

Com os sensores magnetostrictivos da classe de desempenho B1estão disponíveis funções básicas para a sua aplicação standard com uma excelente relação preço-desempenho. "Tudo o que precisar": produtos confiáveis com foco no essencial.

O que você quiser

Com os sistemas de medição de posição BTL da classe de desempenho C1você obtém o máximo desempenho para aplicações exigentes. Seja IO-Link, funções estendidas, como monitoramento de condições ou várias opções de conexão de plugue: "O que você quiser" com as versões BTL C1.


Onde o espaço é escasso, o BTL Mini mostra os seus pontos fortes

O sensor magnetostritivo extremamente compacto no novo design de mini-haste é particularmente adequado para uso em cilindros hidráulicos para feedback de posição, em fábricas de moldagem e laminação ou para tecnologia de elevação e içamento. Além disso, a mini haste BTL é usada em máquinas de moldagem por injeção e para monitorar o ângulo de inclinação das pás do rotor em turbinas eólicas.

A caixa em aço inoxidável resistente à corrosão proporciona-lhe um componente robusto e duradouro para a sua aplicação. A medição sem contato e, portanto, sem desgaste, garante uma longa vida útil e reduz os tempos de parada de máquina.

O mini BTL está disponível em três variantes para ajudá-lo a encontrar o produto certo para sua aplicação. Veja por si mesmo e configure agora o sistema de medição de posição ideal para sua aplicação:


Medir de forma confiável a posição de peças móveis da máquina

Os sistemas de medição de posição em design de perfil também impressionam pelo seu design compacto. O design da caixa, que economiza espaço, permite uma fácil integração em peças móveis da máquina para a detecção contínua da posição. Os sistemas de medição de posição em design de perfil são, por isso, ideais para utilização no controle de prensas hidráulicas, por exemplo, na área da tecnologia de moldagem.

Para os sistemas de medição de posição magnetostrictivos em forma de perfil, também está disponível uma grande seleção de variantes, que também podem ser configuradas individualmente. Encontre agora a solução correta para a sua aplicação:


Em uma visão geral - as suas vantagens:

  • 2 classes de desempenho (B1 / C1): a solução perfeita para a sua aplicação
  • 3 modelos mecânicos para as suas necessidades: versões de haste ou de 2 perfis
  • Longa vida útil, sem desgaste devido ao princípio de funcionamento sem contato
  • Instalação rápida e fácil devido ao design compacto
  • Configurável individualmente
  • Disponível com interface analógica ou IO-Link
  • Parametrização simples através de IO-Link
  • Monitoramento contínuo de condições como a temperatura, a umidade e a vida útil com dispositivos compatíveis com IO-Link
  • medição simultânea de várias posições e velocidades
  • ideal para ambientes industriais adversos devido à caixa hermeticamente selada IP67/IP69K em alumínio/aço inoxidável

Encontrou o sensor magnetostrictivo certo e ainda está à procura da tecnologia de conexão correta? Aqui você encontra os conectores e cabos adequados às suas necessidades.

Tópicos relacionados

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar