Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Fonte de alimentação em trilho DIN
Dimensões
83.5 x 124.5 x 116.6 mm
Versão
DIN-Rail
Fixação
Montagem do trilho DIN
Material do invólucro
Metal
Conexão
Terminal, 0,25...4 mm²
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BAE PS-XA-1W-24-100-004 | BAE PS-XA-1W-24-100-018 | |
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 83.5 x 124.5 x 116.6 mm | 60 x 123.6 x 117.6 mm |
|---|---|---|
| Versão | DIN-Rail | DIN-Rail |
| Fixação | Montagem do trilho DIN | Montagem do trilho DIN |
| Material do invólucro | Metal | Metal |
| Conexão | Terminal, 0,25...4 mm² | Terminal, 0,25...4 mm² |
| Tensão de entrada | 115/230 V CA seleção automática, Monofásica | 100…240 Vca, Monofásica |
| Tensão nominal de saída CC | 24 V | 24 V |
| Corrente nominal de saída | 10 A | 10 A |
| Classe de proteção | IP20 | IP20 |
| Certificação/conformidade |
CE CCC cULus WEEE |
CE cURus cULus WEEE |
| Temperatura ambiente | -40...70 °C | -20...70 °C |
Só é suportada a transferência de modelos CAD