Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Fonte de alimentação em trilho DIN
Dimensões
74.3 x 124 x 111.9 mm
Versão
DIN-Rail
Fixação
Montagem do trilho DIN
Material do invólucro
Metal
Conexão
Terminal, 0,25...4 mm²
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BAE PS-XA-3Y-24-050-009 | BAE PS-XA-3Y-24-050-020 | |
|
-
Preço de tabela
|
2.299,40 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 74.3 x 124 x 111.9 mm | 50 x 121 x 117.3 mm |
|---|---|---|
| Versão | DIN-Rail | DIN-Rail |
| Fixação | Montagem do trilho DIN | Montagem do trilho DIN |
| Material do invólucro | Metal | Metal |
| Conexão | Terminal, 0,25...4 mm² | Terminal, 0,25 mm²...4 mm²;0,5 mm²...10 mm² |
| Tensão de entrada | 400…500 Vca, Trifásica | 400…500 Vca, Trifásica |
| Tensão nominal de saída CC | 24 V | 24 V |
| Corrente nominal de saída | 5 A | 5 A |
| Classe de proteção | IP20 | IP20 |
| Certificação/conformidade |
CE CCC cULus WEEE |
CE cURus cULus WEEE |
| Temperatura ambiente | -40...70 °C | -25...80 °C |
Só é suportada a transferência de modelos CAD