Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Iluminações tipo anel
Conexão
Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.3 m
Versão
Iluminação circular
Dimensões
Ø 116 x 20.5 mm
Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
24 V
Consumo de corrente, máx.
830 mA, 1370 mA (modo Boost)
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Só é suportada a transferência de modelos CAD