Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Conversores de sinal
Função
Contador de peças (1 impulso por peça)
Divisor (1 impulso por x peças)
Amplificador de comutação até 400 mA
Flip-Flop (botão liga/desliga)
Inversor de comutação (NA/NF)
Divisor (1 impulso por x peças)
Amplificador de comutação até 400 mA
Flip-Flop (botão liga/desliga)
Inversor de comutação (NA/NF)
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Entradas digitais
PNP
Conexão
Conector de encaixe, M12x1
Conexão do sensor
M12x1-Fêmea, 4-polos
Alternativa recomendada
BAE012T
Conversores de sinal
BAE SC-XA-C01
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS S-C01 | BAE SC-XA-C01 | |
|
1.291,95 BRL
Preço de tabela
|
1.230,54 BRL
Preço de tabela
|
|
| Função |
Contador de peças (1 impulso por peça) Divisor (1 impulso por x peças) Amplificador de comutação até 400 mA Flip-Flop (botão liga/desliga) Inversor de comutação (NA/NF) |
Inversor de comutação (NA/NF) Flip-Flop (botão liga/desliga) Divisor (1 impulso por x peças) Contador de peças (1 impulso por peça) Switching amplifier up to 150 mA |
|---|---|---|
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Entradas digitais | PNP | PNP |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1 | Conector de encaixe, M12x1 |
| Conexão do sensor | M12x1-Fêmea, 4-polos | M12x1-Fêmea, 4-polos |
| Material do invólucro |
PBT PA |
PBT PA |
| Dimensões | Ø 20 x 60 mm | Ø 20 x 60 mm |
| Temperatura ambiente | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD