Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Conversores de sinal
Função
Monitor de frequência até 1 kHz
Amplificador de comutação até 400 mA
Amplificador de comutação até 400 mA
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Entradas digitais
PNP
Conexão
Conector de encaixe, M12x1
Conexão do sensor
M12x1-Fêmea, 4-polos
Alternativa recomendada
BAE012Y
Conversores de sinal
BAE SC-XA-M01
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS S-M01 | BAE SC-XA-M01 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.053,36 BRL
Preço de tabela
|
|
| Função |
Monitor de frequência até 1 kHz Amplificador de comutação até 400 mA |
Monitor de frequência até 1 kHz Switching amplifier up to 150 mA |
|---|---|---|
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Entradas digitais | PNP | PNP |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1 | Conector de encaixe, M12x1 |
| Conexão do sensor | M12x1-Fêmea, 4-polos | M12x1-Fêmea, 4-polos |
| Material do invólucro |
PBT PA |
PBT PA |
| Dimensões | Ø 20 x 60 mm | Ø 20 x 60 mm |
| Temperatura ambiente | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD