Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Conversores de sinal
Função
Amplificador de comutação até 400 mA
Retardo do temporizador para ligar/desligar
Retardo do temporizador para ligar/desligar
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Entradas digitais
PNP
Conexão
Conector de encaixe, M12x1
Conexão do sensor
M12x1-Fêmea, 4-polos
Alternativa recomendada
BAE012U
Conversores de sinal
BAE SC-XA-T03
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS S-T01 | BAE SC-XA-T03 | |
|
1.106,13 BRL
Preço de tabela
|
1.053,36 BRL
Preço de tabela
|
|
| Função |
Amplificador de comutação até 400 mA Retardo do temporizador para ligar/desligar |
Retardo do temporizador para ligar/desligar Switching amplifier up to 150 mA |
|---|---|---|
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Entradas digitais | PNP | PNP |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1 | Conector de encaixe, M12x1 |
| Conexão do sensor | M12x1-Fêmea, 4-polos | M12x1-Fêmea, 4-polos |
| Material do invólucro |
PBT PA |
PBT PA |
| Dimensões | Ø 20 x 60 mm | Ø 20 x 60 mm |
| Temperatura ambiente | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD