Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BAE004A

BIS C-720-00-05

Handheld esc/leit LF (70/455 kHz)

Grupo de produtos
LF (70/455 kHz)
Nome do produto
Handheld reader
Dimensões
270 x 85 x 200 mm
Forma da antena
redondo
Temperatura de armazenamento
-20...85 °C
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Grupo de produtos
LF (70/455 kHz)
Nome do produto
Handheld reader
Dimensões
270 x 85 x 200 mm
Forma da antena
redondo
Temperatura de armazenamento
-20...85 °C
Temperatura ambiente
0...70 °C
Classe de proteção
IP65
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-28-04-92
ECLASS 11.0
27-28-04-92
ECLASS 12.0
27-28-04-92
ECLASS 13.0
27-28-04-92
ECLASS 14.0
27-28-04-92
ECLASS 5.1.4
27-28-04-90
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-92
eCl@ss 9.1
27-28-04-92
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar