Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Displays
Função
Contador de um eixo
Entradas, quantidade
2
Alimentação do sensor
24 V, máx. 500 mA
Temperatura ambiente
0...40 °C
Tipo de proteção da parte frontal do invólucro
IP42
Alternativa recomendada
BAE010K
Displays
BDD 750-2D01-000-000-1-A
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BDD 610-R3Q3-0-51-N-00 | BDD 750-2D01-000-000-1-A | |
|
-
Preço de tabela
|
4.260,72 BRL
Preço de tabela
|
|
| Função | Contador de um eixo | Contador de um eixo |
|---|---|---|
| Entradas, quantidade | 2 | 2 |
| Alimentação do sensor | 24 V, máx. 500 mA | 24 V, máx. 250 mA |
| Temperatura ambiente | 0...40 °C | -20...60 °C |
| Tipo de proteção da parte frontal do invólucro | IP42 | IP65 |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE EAC |
CE UKCA WEEE |
| Recorte no painel de comando | 68 x 92 mm | 43 x 91 mm |
| Tensão de serviço UB | - | 18...30 VDC |
| Frequência de entrada, máx. | - | 250 kHz |
Só é suportada a transferência de modelos CAD