Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Displays
Função
Contador de um eixo
Entradas, quantidade
4
Saídas, quantidade
2
Saída digitais
2x PNP
Alimentação do sensor
5 V/24 V, máx.150 mA
Alternativa recomendada
BAE010L
Displays
BDD 750-4D02-000-402-2-A
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Descontinuado
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BDD 611-R3Q4-0-52-N-00 | BDD 750-4D02-000-402-2-A | |
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Função | Contador de um eixo | Contador de um eixo |
|---|---|---|
| Entradas, quantidade | 4 | 4 |
| Saídas, quantidade | 2 | 4 |
| Saída digitais | 2x PNP | 4x PNP |
| Alimentação do sensor | 5 V/24 V, máx.150 mA | 5 V/24 V, máx.250 mA |
| Temperatura ambiente | 0...40 °C | -20...60 °C |
| Tipo de proteção da parte frontal do invólucro | IP42 | IP65 |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Recorte no painel de comando | 68 x 92 mm | 43 x 91 mm |
| Tensão de serviço UB | - | 18...30 VDC |
| Frequência de entrada, máx. | - | 1 MHz |
Só é suportada a transferência de modelos CAD