Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Dispositivo de comutação analógico
Princípio de funcionamento
Conversor de sinais
Texto suplementar
no trilho
Conexão
Terminais com parafuso
Entradas analógicas
Analógica, corrente (0…10 mA)
Analógica, corrente (0…20 mA)
Analógica, tensão (0…10 V)
Analógica, corrente (0…20 mA)
Analógica, tensão (0…10 V)
Saída de comutação
3x PNP/NPN Contato normalmente aberto (NA)
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BES 516-611-A-1 | BES 516-615-PS-1-PU-05 | |
|
-
Preço de tabela
|
2.967,14 BRL
Preço de tabela
|
|
| Princípio de funcionamento | Conversor de sinais | Conversor de sinais |
|---|---|---|
| Texto suplementar | no trilho | para a montagem no local |
| Conexão | Terminais com parafuso | Cabo |
| Entradas analógicas |
Analógica, corrente (0…10 mA) Analógica, corrente (0…20 mA) Analógica, tensão (0…10 V) |
Analógica, tensão (0…10 V) |
| Saída de comutação | 3x PNP/NPN Contato normalmente aberto (NA) | 3x PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Temperatura ambiente | 0...50 °C | -10...70 °C |
| Classe de proteção | IP20, IP40 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Conexão do sensor | - | M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado |
| Material | - | Latão niquelado |
Só é suportada a transferência de modelos CAD