Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Conversores de sinal
Função
Prolongamento do impulso
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Entradas digitais
PNP/NPN
Conexão
Terminais com parafuso
Conexão do sensor
4-pin
Alternativa recomendada
BAE002N
Conversores de sinal
BOS S-T02
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Descontinuado
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BES 516-IV 2 | BOS S-T02 | |
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Função | Prolongamento do impulso |
Amplificador de comutação até 400 mA Retardo do temporizador para ligar/desligar |
|---|---|---|
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Entradas digitais | PNP/NPN | NPN |
| Conexão | Terminais com parafuso | Conector de encaixe, M12x1 |
| Conexão do sensor | 4-pin | M12x1-Fêmea, 4-polos |
| Material do invólucro | Plástico |
PBT PA |
| Dimensões | 58 x 90 x 17.5 mm | Ø 20 x 60 mm |
| Temperatura ambiente | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Classe de proteção | IP20, IP40 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD