Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Handhelds LF (125 kHz)
Grupo de produtos
LF (125 kHz)
Nome do produto
Standard
Dimensões
97 x 55 x 232 mm
Forma da antena
redondo
Indicação
LCD Display 20 caracteres /4 linhas
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BIS L-812-0-003 | BIS V-830-3-011-B-000 | |
|
-
Preço de tabela
|
44.906,40 BRL
Preço de tabela
|
|
| Grupo de produtos | LF (125 kHz) | RFID Mobile Devices |
|---|---|---|
| Nome do produto | Standard | - |
| Dimensões | 97 x 55 x 232 mm | - |
| Forma da antena | redondo | - |
| Indicação | LCD Display 20 caracteres /4 linhas |
5" TFT color display with LED backlight 1280 x 720 pixels, 400 cd/m² Capacitive touch Surface hardness 7H |
| Teclado | 32 Teclas alfanuméricas (4x8) | - |
| Tensão de serviço UB | 2.4 V CC Pacote de baterias NiMH | 3.8 VDC Pacote de baterias |
| Temperatura ambiente | 0...50 °C | - |
| Classe de proteção | IP40 | - |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cCSAus FCC (Radio) IC (Radio) WEEE CCC SRRC KC IFT |
| Princípio de funcionamento | - | Programador portátil |
| Sistema operacional | - | Android™ 11 |
| Processador | - |
NXP i.MX8M mini 4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz) 1x Cortex M4 (1x 400 MHz) |
| Memória de trabalho | - | 2 GB RAM |
| Dispositivo de armazenamento de dados | - | 16 GB Flash |
| Tipo de bateria | - | Lithium-ion accu |
| Interface 01 | - | WLAN |
| Interface 02 | - | Bluetooth |
| indicador de funcionamento | - | Progress indicator, LED |
| Classe de proteção | - | IP65 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD