Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Handheld esc/leit LF (70/455 kHz)
Grupo de produtos
LF (70/455 kHz)
Nome do produto
Read / write heads
Dimensões
Ø 30 x 97 mm
Forma da antena
redondo
Temperatura de armazenamento
-20...85 °C
Crie o seu próprio sistema RFID personalizado, adaptado às suas necessidades e áreas de aplicação.
Alternativa recomendada
BIS01HE
Leitores Portáteis RFID Acessórios LF
BIS C-830-4-011-A
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BIS C-852 | BIS C-830-4-011-A | |
|
-
Preço de tabela
|
10.860,36 BRL
Preço de tabela
|
|
| Grupo de produtos | LF (70/455 kHz) | RFID Mobile Devices |
|---|---|---|
| Nome do produto | Read / write heads | - |
| Dimensões | Ø 30 x 97 mm | - |
| Forma da antena | redondo | - |
| Temperatura de armazenamento | -20...85 °C | - |
| Temperatura ambiente | 0...70 °C | - |
| Classe de proteção | IP67 | - |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA FCC (Radio) IC (Radio) cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | - | Handheld BIS V-830 series accessories |
| Tecnologias RFID suportadas | - | LF 70/455 kHz (BIS C ) |
| Frequência de trabalho | - | 70/455 kHz |
| Interface 01 | - | USB 2,0 |
| Interface 02 | - | RS485 |
| Conexão | - | Conector de encaixe, M12x1-Fêmea, 5-polos |
| Quantidade de cabeças de gravação/leitura / antenas conectáveis | - | 1 |
| Tensão de serviço UB | - | 5 V DC LPS classe 2 |
| Classe de proteção | - | IP40, montado |
Só é suportada a transferência de modelos CAD