Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Amplificadores para sensores capacitivos
Dimensões
15 x 30 x 45 mm
Conexão
Cabo, 2.00 m, PUR
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
100 Hz
Material do invólucro
PC
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-CS-001-NS | BAE SA-CS-025-YP-BP02 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.624,17 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 15 x 30 x 45 mm | 10.5 x 45 x 75.5 mm |
|---|---|---|
| Conexão | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo, 2.00 m, PUR |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto (NA) | PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) Programável |
| Frequência de comutação | 100 Hz | 100 Hz |
| Material do invólucro | PC | PBT |
| Temperatura ambiente | -30...70 °C | -10...70 °C |
| Tensão de serviço UB | 12...35 VDC | 12...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de proteção | IP67 | IP40 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD