Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BAE00E1

BTL7-A-CB02-S115

Auxílio de ajuste/ferramenta

Princípio de funcionamento
Caixa de calibração
Utilização
para sistemas de medição linear magnetostritivos
Conexão 1
M12x1, reto, 8-polos
Conexão 2
Terminal de parafuso, 2-polos
Dimensões
61 x 25 x 732 mm
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Princípio de funcionamento
Caixa de calibração
Utilização
para sistemas de medição linear magnetostritivos
Conexão 1
M12x1, reto, 8-polos
Conexão 2
Terminal de parafuso, 2-polos
Dimensões
61 x 25 x 732 mm
Material
ABS
Temperatura ambiente
0...50 °C
Classe de proteção
IP40
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-43-92
ECLASS 13.0
27-27-43-92
ECLASS 14.0
27-27-43-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar