Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BAE00EH

BAE PD-VS-002-E

Displays

Função
Transferência de dados do/para o PC
Gerenciar os perfis de usuário
Administrar os dados de sensor
Localizar os sensores no distribuidor
Gerenciar as inspeções
Alterar as inspeções
Exibir as inspeções
Tensão de serviço UB
21.6...26.4 VDC
Interface, porta 01
Ethernet 10/100 Base T
Interface, nota Port 01
Ethernet Rx+/Ethernet Rx-
Temperatura ambiente
-10...55 °C
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Função
Transferência de dados do/para o PC
Gerenciar os perfis de usuário
Administrar os dados de sensor
Localizar os sensores no distribuidor
Gerenciar as inspeções
Alterar as inspeções
Exibir as inspeções
Tensão de serviço UB
21.6...26.4 VDC
Interface, porta 01
Ethernet 10/100 Base T
Interface, nota Port 01
Ethernet Rx+/Ethernet Rx-
Temperatura ambiente
-10...55 °C
Tipo de proteção da parte frontal do invólucro
IP40
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-33-01-91
ECLASS 11.0
27-33-01-91
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 13.0
27-33-02-01
ECLASS 14.0
27-33-02-01
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ECLASS 8.1
27-33-91-90
ETIM 7.0
EC011541
ETIM 8.0
EC011541
ETIM 9.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 9.0
27-33-01-91
eCl@ss 9.1
27-33-01-91
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar