Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
O seu preço não pode ser afixado
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem ser recuperadas do servidor neste momento. No entanto, ainda se pode fazer uma encomenda. Na medida em que as suas condições sejam recuperáveis, será criada uma factura com o seu preço e enviada por e-mail.

BAE00FL

BAE PS-XA-1W-24-080-605

Fontes de alimentação Heartbeat®

Dimensões
116 x 70 x 150 mm
Versão
IP67
Fixação
Fixação do flange
Material do invólucro
Alumínio
Conexão (alimentação de tensão IN)
7/8"-Macho
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
116 x 70 x 150 mm
Versão
IP67
Fixação
Fixação do flange
Material do invólucro
Alumínio
Conexão (alimentação de tensão IN)
7/8"-Macho
Conexão (alimentação de tensão OUT)
7/8"-Fêmea
Tensão de entrada
100…240 Vca, Monofásica
Tensão nominal de saída CC
24 V
Corrente nominal de saída
8 A
Potência de saída, máx.
192 W
Corrente de saída, máx.
12 A para máx. 4 s
Classe de proteção
IP67, com conector de encaixe
Certificação/conformidade
CE
cURus
WEEE
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classificações
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar