Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Iluminações tipo spot
Conexão
Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.3 m
Versão
Iluminação por Spot
Dimensões
Ø 30 x 64 mm
Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
24 V
Consumo de corrente, máx.
170 mA
Alternativa recomendada
BAE011L
Iluminações tipo spot
BAE LX-VS-SR030A
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BAE LX-VS-SR030 | BAE LX-VS-SR030A | |
|
8.371,56 BRL
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Conexão | Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.3 m | Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.3 m |
|---|---|---|
| Versão | Iluminação por Spot | Iluminação por Spot |
| Dimensões | Ø 30 x 64 mm | Ø 30 x 67.5 mm |
| Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC | 24 V | 24 V |
| Consumo de corrente, máx. | 170 mA | 300 mA |
| Modo de operação | Normal (continuous operation) |
Normal (continuous operation) Boost (continuous operation with cooling) |
| Entradas digitais | Disparo | Disparo |
| Material |
Aço inoxidável (1.4301) Latão Vidro |
Aço inoxidável (1.4301) Latão PC |
| Superfície luminosa | Ø 27 mm | Ø 25 mm |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Comprimento de onda | 617 nm | 625 nm |
| Intensidade de iluminação (0,1 m) | 13800 Lux |
1100 Lux 190000 Lux (Boost mode) |
| Ângulo de irradiação | 17 ° | 10 ° |
| Temperatura ambiente | -10...55 °C | -10...50 °C |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD