Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Iluminação de fundo
Conexão
Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.3 m
Versão
Iluminação de fundo
Dimensões
130 x 9.5 x 155 mm
Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
24 V
Consumo de corrente, máx.
416 mA
Alternativa recomendada
BAE000H
Iluminação de fundo
BAE LX-VS-HR100
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BAE LX-VS-HR100-E | BAE LX-VS-HR100 | |
|
14.147,21 BRL
Preço de tabela
|
7.883,57 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.3 m | Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.3 m |
|---|---|---|
| Versão | Iluminação de fundo | Iluminação de fundo |
| Dimensões | 130 x 9.5 x 155 mm | 130 x 9.5 x 155 mm |
| Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC | 24 V | 24 V |
| Consumo de corrente, máx. | 416 mA | 416 mA |
| Modo de operação | Normal (continuous operation) | Normal (continuous operation) |
| Entradas digitais | Disparo | Disparo |
| Material |
Aço inoxidável (1.4301) Vidro PMMA |
Alumínio anodizado, preto Vidro PMMA |
| Superfície luminosa | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Comprimento de onda | 617 nm | 617 nm |
| Intensidade de iluminação (0,1 m) | 3700 Lux | 3700 Lux |
| Ângulo de irradiação | 55° x 55° | 55° x 55° |
| Temperatura ambiente | -10...55 °C | -10...55 °C |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Classe de proteção | IP69K | IP54 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD