Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BAE00JJ

BIS Z-GW-001-IND

HF-Kommunikationsmodule (13,56 MHz)

Dimensões
107 x 33 x 109 mm
Interface
Industrial Ethernet / MODBUS TCP
Interfaces suplementares
Subnet 16 (RS485)
Material do invólucro
Alumínio, Fundição sob pressão
Temperatura ambiente
-20...50 °C
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
107 x 33 x 109 mm
Interface
Industrial Ethernet / MODBUS TCP
Interfaces suplementares
Subnet 16 (RS485)
Material do invólucro
Alumínio, Fundição sob pressão
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Classe de proteção
IP30
Certificação/conformidade
CE
UKCA
FCC (Radio)
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC001604
ETIM 8.0
EC001604
ETIM 9.0
EC001604
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar