Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BAE00JR

BIS U-870-1-008-X-000-1

Dispositivo de escrita/leitura Mobile UHF (860/930 MHz)

Grupo de produtos
UHF (860...930 MHz)
Nome do produto
Standard
Homologação de radiofrequência
EUA (FCC)
Canadá (ISED)
Dimensões
100 x 51 x 265 mm
Forma da antena
Dipol
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Grupo de produtos
UHF (860...930 MHz)
Nome do produto
Standard
Homologação de radiofrequência
EUA (FCC)
Canadá (ISED)
Dimensões
100 x 51 x 265 mm
Forma da antena
Dipol
Indicação
TFT display touchscreen (colorido): resolução VGA 480x640
Teclado
52 Teclas alfanuméricas
Tensão de serviço UB
3.7 V CC Pacote de baterias
Temperatura de armazenamento
-40...60 °C
Temperatura ambiente
-10...50 °C
Classe de proteção
IP65
Certificação/conformidade
CE
Classificações
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 4.0
EC002996
ETIM 5.0
EC002996
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar