Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BAE00KC

BOS S-T01-SA3

Conversores de sinal

Função
Amplificador de comutação até 400 mA
Retardo do temporizador para ligar/desligar
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Entradas digitais
PNP
Conexão
Conector de encaixe, M12x1
Conexão do sensor
M12x1-Fêmea, 4-polos
Alternativa recomendada
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
Função
Amplificador de comutação até 400 mA
Retardo do temporizador para ligar/desligar
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Entradas digitais
PNP
Conexão
Conector de encaixe, M12x1
Conexão do sensor
M12x1-Fêmea, 4-polos
Material do invólucro
PBT
PA
Dimensões
Ø 20 x 60 mm
Temperatura ambiente
0...60 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-90-90
ECLASS 13.0
27-27-90-90
ECLASS 14.0
27-27-90-90
ECLASS 5.1.4
27-27-92-14
ECLASS 6.2
27-27-92-14
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001774
ETIM 5.0
EC001774
ETIM 6.0
EC001774
ETIM 7.0
EC001774
ETIM 8.0
EC001774
ETIM 9.0
EC001774
UNSPSC 11
39121008
UNSPSC 7.0901
39121008
eCl@ss 4.1
27-27-90-14
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar