Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Lasers de linha
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Versão
Módulo do laser
Dimensões
Ø 20 x 128 mm
Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
24 V
Consumo de corrente, máx.
110 mA
Alternativa recomendada
BAE0104
Lasers de linha
BAE LX-XO-PL018-E-L1-S103
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BAE LX-XO-PL018-L1-S4 | BAE LX-XO-PL018-E-L1-S103 | |
|
-
Preço de tabela
|
13.668,14 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos |
|---|---|---|
| Versão | Módulo do laser | Módulo do laser |
| Dimensões | Ø 20 x 128 mm | Ø 20 x 116 mm |
| Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC | 24 V | 24 V |
| Consumo de corrente, máx. | 110 mA | 400 mA |
| Entradas digitais | Disparo | Disparo |
| Material |
Latão niquelado Vidro |
Aço inoxidável Vidro Porcas, latão niquelado |
| Tipo de luz | Laser Luz vermelha | Laser Luz vermelha |
| Comprimento de onda | 640 nm | 640 nm |
| Temperatura ambiente | -10...50 °C | -10...50 °C |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD