Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BAE00KZ

BAE LX-XO-PL018-L2-S4

Lasers de linha

Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Versão
Módulo do laser
Dimensões
Ø 20 x 108 mm
Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
24 V
Consumo de corrente, máx.
70 mA
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
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Versão
Módulo do laser
Dimensões
Ø 20 x 108 mm
Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
24 V
Consumo de corrente, máx.
70 mA
Material
Latão niquelado
Vidro
Tipo de luz
Laser Luz vermelha
Comprimento de onda
635 nm
Temperatura ambiente
-10...50 °C
Certificação/conformidade
CE
WEEE
Classe de proteção
IP67
Classificações
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 9.0
27-31-02-04
eCl@ss 9.1
27-31-02-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar