Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BAE00LU

BAE PS-XA-1W-24-015-052

Fontes de alimentação em formato compacto

Dimensões
51 x 28 x 78 mm
Versão
Enclosed
Fixação
Fixação do flange
Material do invólucro
Metal
Tipo de ligação
Terminal
Alternativa recomendada
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
51 x 28 x 78 mm
Versão
Enclosed
Fixação
Fixação do flange
Material do invólucro
Metal
Tipo de ligação
Terminal
Formato construtivo do conector
0,2 mm²...2,5 mm²
Tensão de entrada
100…240 Vca, Monofásica
Tensão nominal de saída CC
24 V
Corrente nominal de saída
1.5 A
Potência de saída, máx.
36 W
Classe de proteção
IP20
Certificação/conformidade
CE
cURus
WEEE
Temperatura ambiente
-40...71 °C
Classificações
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar