Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Fontes de alimentação em formato compacto
Dimensões
82 x 35 x 98 mm
Versão
Enclosed
Fixação
Fixação do flange
Material do invólucro
Metal
Tipo de ligação
Terminal
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Descontinuado
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BAE PS-XA-1W-24-025-053 | BAE PS-XA-1W-24-025-002 | |
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 82 x 35 x 98 mm | 40.5 x 90 x 114 mm |
|---|---|---|
| Versão | Enclosed | DIN-Rail |
| Fixação | Fixação do flange | Montagem do trilho DIN |
| Material do invólucro | Metal | Plástico |
| Tipo de ligação | Terminal | - |
| Formato construtivo do conector | 0,2 mm²...2 mm² | - |
| Tensão de entrada | 100…240 Vca, Monofásica | 100…240 Vca, Monofásica |
| Tensão nominal de saída CC | 24 V | 24 V |
| Corrente nominal de saída | 2.5 A | 2.5 A |
| Potência de saída, máx. | 60 W | - |
| Classe de proteção | IP20 | IP20 |
| Certificação/conformidade |
CE cURus WEEE |
CE CCC cULus WEEE |
| Temperatura ambiente | -40...71 °C | -40...70 °C |
| Conexão | - | Terminal, 0,25...2,5 mm² |
Só é suportada a transferência de modelos CAD