Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
O seu preço não pode ser afixado
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem ser recuperadas do servidor neste momento. No entanto, ainda se pode fazer uma encomenda. Na medida em que as suas condições sejam recuperáveis, será criada uma factura com o seu preço e enviada por e-mail.

BAE00N2

BAE LX-XO-PL018-L7-S4

Lasers de linha

Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Versão
Módulo do laser
Dimensões
Ø 20 x 138 mm
Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
24 V
Consumo de corrente, máx.
170 mA
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Versão
Módulo do laser
Dimensões
Ø 20 x 138 mm
Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
24 V
Consumo de corrente, máx.
170 mA
Entradas digitais
Disparo
Material
Latão banhado a ouro
Vidro
Tipo de luz
Laser Luz azul
Comprimento de onda
450 nm
Temperatura ambiente
-10...50 °C
Certificação/conformidade
CE
WEEE
Classe de proteção
IP67
Classificações
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 9.0
27-31-02-04
eCl@ss 9.1
27-31-02-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar