Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Micromote - Amplificador para cabeças de sensores óticos
Série
SA-OH
Dimensões
15 x 36 x 61 mm
Interface
PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Indicação
Função de saída - LED amarelo
Estabilidade - LED verde
Estabilidade - LED verde
Possibilidade de ajuste
Modo de programação manual/autom
Comutação claro/escuro
Função de tempo liga/desliga
Programar Sn
Comutação claro/escuro
Função de tempo liga/desliga
Programar Sn
Alternativa recomendada
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-032-PP-DV02 | BAE SA-OH-063-PP-DP02 | |
|
4.194,26 BRL
Preço de tabela
|
3.013,46 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Dimensões | 15 x 36 x 61 mm | 13.5 x 32.9 x 67 mm |
| Interface | PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Indicação |
Função de saída - LED amarelo Estabilidade - LED verde |
LED verde: tensão de serviço Erro - LED vermelho Função de saída - LED amarelo |
| Possibilidade de ajuste |
Modo de programação manual/autom Comutação claro/escuro Função de tempo liga/desliga Programar Sn |
Programar Sn Comutação claro/escuro Retardo para ligar/desligar |
| Ajustador | Tecla (2x) |
Interruptor deslizante 3 posições Interruptor deslizante 2 posições (2x) Tecla (2x) |
| Conexão | Cabo, 2,00 m, PVC | Cabo, 2 m, PVC |
| Material do invólucro |
ABS PC |
PC PA 12 |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Características suplementares | - |
External teach Signal Delay |
Só é suportada a transferência de modelos CAD