Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BAE00NT

BAE LX-VS-LR100-S26

Iluminações tipo barra

Conexão
Conector de encaixe, M5x0,5-Macho, 4-polos, 0.3 m
Versão
Iluminação de linhas
Dimensões
13 x 18 x 100 mm
Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
24 V
Consumo de corrente, máx.
170 mA, 375 mA (modo Boost)
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
Conector de encaixe, M5x0,5-Macho, 4-polos, 0.3 m
Versão
Iluminação de linhas
Dimensões
13 x 18 x 100 mm
Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
24 V
Consumo de corrente, máx.
170 mA, 375 mA (modo Boost)
Modo de operação
Normal (operação contínua)
Boost (operação contínua com refrigeração)
Entradas digitais
Disparo
Material
Alumínio anodizado, preto
Vidro
Superfície luminosa
95 x 10 mm
Tipo de luz
LED Luz vermelha
Comprimento de onda
617 nm
Intensidade de iluminação (0,1 m)
6400 Lux
13500 Lux (Boost mode)
Ângulo de irradiação
75 ° x 30 °
Temperatura ambiente
-10...55 °C
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
Classe de proteção
IP54
Classificações
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 9.0
27-31-02-04
eCl@ss 9.1
27-31-02-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar