Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Iluminações tipo barra
Conexão
Conector de encaixe, M5x0,5-Macho, 4-polos, 0.3 m
Versão
Iluminação de linhas
Dimensões
13 x 18 x 100 mm
Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
24 V
Consumo de corrente, máx.
170 mA, 375 mA (modo Boost)
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Só é suportada a transferência de modelos CAD