Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Iluminações da máquina
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho
Versão
Iluminação de máquinas
Dimensões
Ø 20 x 358 mm
Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
24 V
Material
Alumínio anodizado
PMMA
PMMA
Alternativa recomendada
BAE012E
Iluminações da máquina
BAE LX-XA-BW0278B-S4
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BAE LX-XA-BW0278-S4 | BAE LX-XA-BW0278B-S4 | |
|
3.482,72 BRL
Preço de tabela
|
3.009,60 BRL
Preço de tabela
|
|
|
Ficha de dados do produto EPREL |
||
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho | Conector de encaixe, M12x1-Macho |
|---|---|---|
| Versão | Iluminação de máquinas | Iluminação de máquinas |
| Dimensões | Ø 20 x 358 mm | Ø 20 x 358 mm |
| Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC | 24 V | 24 V |
| Material |
Alumínio anodizado PMMA |
Alumínio anodizado, natural Acryl glass |
| Superfície luminosa | 278 x 14 mm | 278 x 16 mm |
| Ângulo de irradiação | 120 ° | 120 ° |
| Tipo de luz | LED Luz branca | LED Luz branca diffuse |
| Intensidade luminosa | 654 lm | 675 lm |
| Temperatura da cor | 4000 K | 4000 K |
| Temperatura ambiente | -25...60 °C | -20...40 °C |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
| Classe de proteção | IP69K | IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD