Lasers de linha
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BAE LX-XO-PL012-P1-S4 | BAE LX-XO-PL018-E-P1-S103 | |
|
7.876,02 BRL
Preço de tabela
|
20.471,04 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos |
|---|---|---|
| Versão | Módulo do laser | Módulo do laser |
| Dimensões | Ø 15 x 85 mm | Ø 20 x 116 mm |
| Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC | 24 V | 24 V |
| Consumo de corrente, máx. | 70 mA | 400 mA |
| Material |
Latão cromado Vidro |
Aço inoxidável Vidro Porcas, latão niquelado |
| Tipo de luz | Laser Luz vermelha | Laser Luz vermelha |
| Comprimento de onda | 635 nm | 635 nm |
| Temperatura ambiente | -10...50 °C | -10...50 °C |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Entradas digitais | - | Disparo |