Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BAE00ZM

BAE LX-XA-BW0380A-S4

Iluminações da máquina

Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Versão
Iluminação de máquinas
Dimensões
Ø 45 x 420 mm
Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
24 V
Material
Alumínio anodizado
Vidro de borosilicato
Classe de eficiência
Efficiency class E

EPREL product data sheet
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
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Versão
Iluminação de máquinas
Dimensões
Ø 45 x 420 mm
Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
24 V
Material
Alumínio anodizado
Vidro de borosilicato
Superfície luminosa
380 x 42 mm
Ângulo de irradiação
120 °
Tipo de luz
LED Luz branca diffuse
Intensidade luminosa
1450 lm
Temperatura da cor
5000 K
Temperatura ambiente
-20...40 °C
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM
Classe de proteção
IP67
Classificações
ECLASS 10.1
27-11-03-45
ECLASS 11.0
27-11-03-45
ECLASS 12.0
27-11-03-45
ECLASS 13.0
27-11-03-45
ECLASS 14.0
27-11-03-45
ECLASS 5.1.4
27-11-03-90
ECLASS 6.2
27-11-03-90
ECLASS 8.1
27-11-90-10
ETIM 4.0
EC000348
ETIM 5.0
EC000348
ETIM 6.0
EC000348
ETIM 7.0
EC000348
ETIM 8.0
EC000348
ETIM 9.0
EC000348
UNSPSC 11
39000000
UNSPSC 7.0901
39000000
eCl@ss 9.0
27-11-03-45
eCl@ss 9.1
27-11-03-45
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar