Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Dispositivo de escrita/leitura Mobile UHF (860/930 MHz)
Grupo de produtos
UHF (860...930 MHz)
Nome do produto
WLAN + 2D
Homologação de radiofrequência
Europa (CE)
Dimensões
91 x 196 x 135 mm
Forma da antena
Antena Turnstile
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Descontinuado
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BIS U-890-2-020-X-005 | BIS U-870-1-008-X-005 | |
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Grupo de produtos | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Nome do produto | WLAN + 2D | WLAN + 2D |
| Homologação de radiofrequência | Europa (CE) | Europa (CE) |
| Dimensões | 91 x 196 x 135 mm | 100 x 69 x 265 mm |
| Forma da antena | Antena Turnstile | Dipol |
| Indicação | Display Touchscreen de 4,3" (colorido): resolução VGA 800x480 VGA 262000 cores | TFT display touchscreen (colorido): resolução VGA 480x640 |
| Teclado | 5 teclas | 52 Teclas alfanuméricas |
| Temperatura de armazenamento | -20...60 °C | -40...60 °C |
| Temperatura ambiente | -20...55 °C | -10...50 °C |
| Classe de proteção | IP54 | IP65 |
| Certificação/conformidade |
CE CE WEEE |
CE ETSI EN 302 208 WEEE EAC |
| Tensão de serviço UB | - | 3.7 V CC Pacote de baterias |
Só é suportada a transferência de modelos CAD