Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
O seu preço não pode ser afixado
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem ser recuperadas do servidor neste momento. No entanto, ainda se pode fazer uma encomenda. Na medida em que as suas condições sejam recuperáveis, será criada uma factura com o seu preço e enviada por e-mail.
Cancelado

BAE0105

BAE LX-XO-PL018-E-L2-S103

Lasers de linha

Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos
Versão
Módulo do laser
Dimensões
Ø 20 x 116 mm
Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
24 V
Consumo de corrente, máx.
400 mA
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
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos
Versão
Módulo do laser
Dimensões
Ø 20 x 116 mm
Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
24 V
Consumo de corrente, máx.
400 mA
Entradas digitais
Disparo
Material
Aço inoxidável
Vidro
Tipo de luz
Laser Luz vermelha
Comprimento de onda
635 nm
Temperatura ambiente
-10...50 °C
Certificação/conformidade
CE
EAC
WEEE
Classe de proteção
IP67
Classificações
ECLASS 10.1
27-11-06-35
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-11-06-35
ECLASS 8.1
27-11-06-35
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC00996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 9.0
27-11-06-35
eCl@ss 9.1
27-11-06-35
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar