Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BAE010N

BDD 750-1S01-000-203-2-A

Displays

Função
Interface SSI do módulo de indicação
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Entradas, quantidade
1
Frequência de entrada, máx.
1 MHz
Saídas, quantidade
2
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Função
Interface SSI do módulo de indicação
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Entradas, quantidade
1
Frequência de entrada, máx.
1 MHz
Saídas, quantidade
2
Saída digitais
2x Relé
Alimentação do sensor
5 V/24 V, máx.250 mA
Temperatura ambiente
-20...60 °C
Tipo de proteção da parte frontal do invólucro
IP65
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
Recorte no painel de comando
43 x 91 mm
Classificações
ECLASS 10.1
27-33-01-91
ECLASS 11.0
27-33-01-91
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 13.0
27-33-02-01
ECLASS 14.0
27-33-02-01
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ECLASS 8.1
27-33-91-90
ETIM 4.0
EC000349
ETIM 5.0
EC000349
ETIM 6.0
EC000349
ETIM 7.0
EC000349
ETIM 8.0
EC000349
ETIM 9.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 9.0
27-33-01-91
eCl@ss 9.1
27-33-01-91
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar