Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BAE011Y

BAE SA-OH-061-UA-DP02

Amplificadores para cabeças de sensores ópticos

Série
SA-OH
Dimensões
12 x 40.1 x 77.3 mm
Interface
Analógica, tensão: 0…10 V
Indicação
Display OLED
Tensão de serviço - LED verde
Sinal - LED amarelo
Função do alarme - LED vermelho
Sync - LED orange
Possibilidade de ajuste
Sincronização automática
Contraste da indicação OLED
Função de programação externa
Configuração de fábrica (Reset)
Programação estática/dinâmica/manual
Sincronização liga/desliga
Sentido de leitura da indicação OLED
Amplificação
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Série
SA-OH
Dimensões
12 x 40.1 x 77.3 mm
Interface
Analógica, tensão: 0…10 V
Indicação
Display OLED
Tensão de serviço - LED verde
Sinal - LED amarelo
Função do alarme - LED vermelho
Sync - LED orange
Possibilidade de ajuste
Sincronização automática
Contraste da indicação OLED
Função de programação externa
Configuração de fábrica (Reset)
Programação estática/dinâmica/manual
Sincronização liga/desliga
Sentido de leitura da indicação OLED
Amplificação
Ajustador
Jog switch
Tecla
Características suplementares
Synchronization
External teach
Conexão
Cabo, 2 m, PUR
Material do invólucro
PC
PA 12
Tensão de serviço UB
15...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
WEEE
cULus
UKCA
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 14.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar