Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BAE012C

BAE LX-XA-BW0170B-S4

Iluminações da máquina

Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho
Versão
Iluminação de máquinas
Dimensões
Ø 20 x 250 mm
Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
24 V
Material
Alumínio anodizado, natural
Acryl glass
Classe de eficiência
Efficiency class F

EPREL product data sheet
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
Conector de encaixe, M12x1-Macho
Versão
Iluminação de máquinas
Dimensões
Ø 20 x 250 mm
Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
24 V
Material
Alumínio anodizado, natural
Acryl glass
Superfície luminosa
170 x 16 mm
Ângulo de irradiação
120 °
Tipo de luz
LED Luz branca diffuse
Intensidade luminosa
385 lm
Temperatura da cor
4000 K
Temperatura ambiente
-20...40 °C
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
cULus
NOM
Classe de proteção
IP67
Classificações
ECLASS 10.1
27-11-03-45
ECLASS 11.0
27-11-03-45
ECLASS 12.0
27-11-03-45
ECLASS 13.0
27-11-03-45
ECLASS 14.0
27-11-03-45
ECLASS 5.1.4
27-11-03-90
ECLASS 6.2
27-11-03-90
ECLASS 8.1
27-11-90-10
ETIM 4.0
EC000348
ETIM 5.0
EC000348
ETIM 6.0
EC000348
ETIM 7.0
EC000348
ETIM 8.0
EC000348
ETIM 9.0
EC000348
UNSPSC 11
39000000
UNSPSC 7.0901
39000000
eCl@ss 9.0
27-11-03-45
eCl@ss 9.1
27-11-03-45
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar