Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BAM002N

BMS CS-P-D12-AD12-00

Acessório de fixação flexível

Princípio de funcionamento
Sistema de montagem
Utilização
para sensores Ø12 mm
para sensores M12
para alojamento de hastes com Ø12 mm
para alojamento de hastes com 10x10 mm
Material
POM
Dimensões
60 x 30 x 30 mm
Fixação
Terminais
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
Sistema de montagem
Utilização
para sensores Ø12 mm
para sensores M12
para alojamento de hastes com Ø12 mm
para alojamento de hastes com 10x10 mm
Material
POM
Dimensões
60 x 30 x 30 mm
Fixação
Terminais
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar