Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BAM0038

BMS AD-M-002-D12/D18

Cantoneira de suporte para sensores óticos

Versão
Unidade de ajuste
Utilização
para sensores Ø18 mm
Material
Aço inoxidável (1.4301)
Dimensões
57 x 45 x 50 mm
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
Unidade de ajuste
Utilização
para sensores Ø18 mm
Material
Aço inoxidável (1.4301)
Dimensões
57 x 45 x 50 mm
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-36-07
ECLASS 11.0
27-27-36-07
ECLASS 12.0
27-27-92-10
ECLASS 13.0
27-27-92-10
ECLASS 14.0
27-27-92-10
ECLASS 5.1.4
27-27-92-10
ECLASS 6.2
27-27-92-10
ECLASS 8.1
27-27-92-10
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
27-27-36-07
eCl@ss 9.1
27-27-36-07
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar