Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BAM003C

BMS CS-M-D12-BX05-02

Acessório de fixação flexível

Princípio de funcionamento
Sistema de montagem
Utilização
para sensores óticos BOS 21M
para sensores óticos BOS 23K
para sensores óticos BOS 25K
para sensores óticos BOS 26K
para sensores óticos BOS 50K
para sensores óticos BOS 64K
para sensores óticos de distância BOD 63M
para sensores óticos de distância BOD 66M
para refletores BOS R-9
para refletores BOS R-22
para refletores BOS R-34
para refletores BOS R-36
para refletores BOS R-44
para refletores BOS R-46
Material
Alumínio anodizado
Dimensões
120 x 5 x 60 mm
Fixação
Parafusos, terminais
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
Sistema de montagem
Utilização
para sensores óticos BOS 21M
para sensores óticos BOS 23K
para sensores óticos BOS 25K
para sensores óticos BOS 26K
para sensores óticos BOS 50K
para sensores óticos BOS 64K
para sensores óticos de distância BOD 63M
para sensores óticos de distância BOD 66M
para refletores BOS R-9
para refletores BOS R-22
para refletores BOS R-34
para refletores BOS R-36
para refletores BOS R-44
para refletores BOS R-46
Material
Alumínio anodizado
Dimensões
120 x 5 x 60 mm
Fixação
Parafusos, terminais
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar