Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BAM003H

BMS BS-M-D12-0400-04

Acessório de fixação flexível

Princípio de funcionamento
Sistema de montagem
Utilização
para sensores óticos de forquilha BGL 80A/120A
para sensores óticos de forquilha BGL 180A/220A
Material
Alumínio anodizado
Dimensões
Ø 12 x 400 mm
Fixação
Terminais
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
Sistema de montagem
Utilização
para sensores óticos de forquilha BGL 80A/120A
para sensores óticos de forquilha BGL 180A/220A
Material
Alumínio anodizado
Dimensões
Ø 12 x 400 mm
Fixação
Terminais
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar