Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Acessório de montagem de sensores indutivos com posição de parada
Utilização
para sensores Ø8 mm
para sensores M08
a partir do comprimento de fixação 36 mm
para sensores M08
a partir do comprimento de fixação 36 mm
Material
Aço inoxidável (1.4305) revestido, PTFE
Dimensões
Ø 17 x 32 mm
Fixação
Parafusos, terminais
Características suplementares
Resistente a solda
Alternativa recomendada
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BES 08,0-KH-6S/W | BES 08,0-KH-6S | |
|
-
Preço de tabela
|
324,59 BRL
Preço de tabela
|
|
| Utilização |
para sensores Ø8 mm para sensores M08 a partir do comprimento de fixação 36 mm |
para sensores Ø8 mm para sensores M08 a partir do comprimento de fixação 32 mm |
|---|---|---|
| Material | Aço inoxidável (1.4305) revestido, PTFE | Aço inoxidável (1.4305) |
| Dimensões | Ø 17 x 32 mm | Ø 17 x 32 mm |
| Fixação | Parafusos, terminais | Parafusos, terminais |
| Características suplementares | Resistente a solda | - |
Só é suportada a transferência de modelos CAD