Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Grampo sem batente fixo para interruptor de proximidade
Utilização
para sensores M12
Material
Latão Bronze branco
Dimensões
Ø 22 x 35 mm
Fixação
Terminais
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BES 12,0-KH-9S | BAM MC-XA-023-D12,0-2-FS | |
|
-
Preço de tabela
|
215,79 BRL
Preço de tabela
|
|
| Utilização | para sensores M12 |
para sensores Ø12 mm para sensores M12 a partir do comprimento de fixação 32 mm |
|---|---|---|
| Material | Latão Bronze branco | Latão niquelado |
| Dimensões | Ø 22 x 35 mm | Ø 23 x 30.5 mm |
| Fixação | Terminais | Parafusos, terminais |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | - |
Só é suportada a transferência de modelos CAD